3相AC 400 V輸入Vienna整流器PFC電源

工業設備等3相400V(線電壓)交流電源系統在日本以外廣泛被使用。當電動車的充電椿和其他設備使用3相AC 400 V交流電源時,將交流整流為直流的高功率因數PFC(功率因數校正)是不可缺少的。 此設計為PFC電源,輸入3相AC 400 V,輸出DC 750 V。採用Vienna整流器拓撲,實現3-level的轉換高效率,功率可達5 kW。 提供電路各部分的設計技巧、操作方法以及電路圖和PCB等設計資訊,提供您於設計中使用。

This is a picture of the Vienna rectifier circuit PFC power supply that supports 3-phase AC 400V input.
電路板外觀
TLP7920F TLP7920F TLP7920F TLP7920F TLP7920F TLP7920F TLP7920F TLP7920F TRS15N120HB TRS15N120HB TRS15N120HB TRS15N120HB TRS15N120HB TRS15N120HB TRS15N120HB TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TK065N65Z TK065N65Z TK065N65Z TK065N65Z TK065N65Z TK065N65Z TK065N65Z

Click on components for more details

特性

  • 3相,3-level AC-DC轉換器電路
  • 總效率98.7 %(Vin=440 V,100 %負載)
  • 提供適合的功率元件(MOSFET和Si二極體)、閘極驅動器光耦合器和隔離放大器。

說明

輸入電壓 3相AC 360 V至440 V
輸出電壓 DC 750V
輸出功率 5 kW
電路拓撲 Vienna整流器
效率曲線

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
功率 MOSFET (N通道 500V<VDSS≤700V) Main switch section・6 N通道 MOSFET, 650 V, 0.065 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ
SiC肖特基二極體 Rectifier section・6
1200 V/15 A SiC 肖特基二極體, TO-247
光耦(光電IC輸出) Gate drive circuit・6
光耦 (光電IC輸出), IGBT 驅動器, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO6L
光耦(隔離放大器) Voltage detection circuit・4 光耦(隔離放大器)、類比輸出, 5000 Vrms, DIP8

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗