使用TB9103FTG的車載直流有刷馬達控制電路

此參考設計提供了使用TB9103FTG的車載直流有刷電機控制電路可在半橋模式下控制兩台電機,或在H橋模式下控制一台電機。可使用板載開關或外部MCU控制馬達的設計指南、數據和其他內容。

電路板外觀
電路板外觀
XPH1R104PS XPH1R104PS TB9005FNG TB9005FNG TB9103FTG TB9103FTG XPN7R104NC XPN7R104NC XPN7R104NC XPN7R104NC XPN7R104NC XPH3R304PS

Click on components for more details

特性

  • 車載直流有刷馬達控制電路
  • 支援半橋和H橋模式
  • 可用於汽車門、窗等
  • 電路板尺寸:75 mm×75 mm

說明

輸入電源電壓 DC 8V 至 18V
輸入控制訊號電壓 DC 5V
額定輸出電流 10 A (最大值)採用XPN7R104NC MOSFET / 20 A (最大值)採用XPH3R304PS MOSFET

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
汽車H橋驅動電路 橋式電路驅動・1 DC有刷馬達預驅電路
汽車CPU穩壓器,內建看門狗定時器 5 V供電電路・1 Automotive 5V Voltage Regulator with Watchdog Timer, SSOP20
功率MOSFET ( N通道單通道30 V 橋式電路・4 N通道MOSFET, 40 V, 20 A, 0.0071 Ω@10V, TSON Advance(WF)
功率MOSFET ( N通道單通道30 V 橋式電路・4 N通道 MOSFET, 40 V, 60 A, 0.0033 Ω@10V, SOP Advance(WF)
功率MOSFET ( N通道單通道30 V 反向連接保護電路・1 N通道 MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, SOP Advance(WF)
小型低導通電阻MOSFET LED驅動電路・2 P通道 MOSFET, -20 V, -0.8 A, 0.39 Ω@4.5V, SOT-723(VESM)
低頻小訊號放大的電晶體 反向連接保護電路・1 NPN雙極電晶體, 50 V, 1 A, SOT-23F
高速開關應用的功率電晶體 5 V供電電路・1 PNP雙極電晶體, -50 V, -5 A,新型PW-Mold
小信號肖特基勢壘二極體 供電電路・3 30 V/0.2 A肖特基勢壘二極體, SOD-523(ESC)
齊納二極體 橋式電路・1 27 V齊納二極體, SOD-323(USC)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Automotive Power Slide Door
Such as ensuring tolerance to motor lock current and reduction of power consumption are important in power sliding door. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for motor drive unit, power supply unit, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Do you want to add this page to your favorites?

Do you want to remove this page from your favorites?

Membership registration required
開啟新視窗