※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電源電圧 | DC 8V ~ 18V |
|---|---|
| 入力制御信号電圧 | DC 5V |
| 定格出力電流 | 10A (Max.) XPN7R104NC MOSFET使用時 / 20A (Max.) XPH3R304PS MOSFET使用時 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 車載用Hブリッジドライバ | ブリッジ回路駆動・1 | Automotive 1-channel H-bridge(2-channel half-bridge) gate driver, VQFN24 | |
| 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 | 5V電源回路・1 | Automotive 5V Voltage Regulator with Watchdog Timer, SSOP20 | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ブリッジ回路・4 | N-ch MOSFET, 40 V, 20 A, 0.0071 Ω@10V, TSON Advance(WF) | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ブリッジ回路・4 | N-ch MOSFET, 40 V, 60 A, 0.0033 Ω@10V, SOP Advance(WF) | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 逆方向接続保護回路・1 | N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, SOP Advance(WF) | |
| 小型・低オン抵抗MOSFET | LED駆動・2 | P-ch MOSFET, -20 V, -0.8 A, 0.39 Ω@4.5V, SOT-723(VESM) | |
| 低周波増幅用トランジスター | 逆方向接続保護回路・1 | NPN Bipolar Transistor, 50 V, 1 A, SOT-23F | |
| 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター | 5V電源回路・1 | PNP Bipolar Transistor, -50 V, -5 A, New PW-Mold | |
| 小信号ショットキーバリアダイオード | 電源回路・3 | 30 V/0.2 A Schottky Barrier Diode, SOD-523(ESC) | |
| ツェナーダイオード | ブリッジ回路・1 | 27 V Zener Diode, SOD-323(USC) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。