無線電動工具逆變器

三相無刷直流馬達驅動電路結合了六個MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一個閘極驅動器(TB67Z833SFTG),實現了緊湊而高效的馬達控制。它支援各種輸入模式。此參考設計提供設計指南、數據和其他內容。

電路板外觀
電路板外觀
TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH2R408QM TC75W58FU TB67Z833SFTG

Click on components for more details

特性

  • 支援多種輸入模式
  • 支援3電阻取樣和單電阻取樣配置
  • 過電流偵測功能
  • 使用小型封裝MOSFET
  • 電路板尺寸: 55 mm×55 mm

說明

輸入電源電壓 (類型1)DC 12 V至24V,(類型2)DC 24 V至48 V
輸入控制訊號電壓 DC 5V
額定輸出電流 20A
電路拓撲 3相逆變器電路

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
無刷馬達驅動IC 3相逆變器電路・1 3相無刷馬達閘極驅動電路
功率 MOSFET (N通道單通道 30V<VDSS≤60V) 3相逆變器電路・6 N通道MOSFET, 40 V, 0.0012 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
功率 MOSFET (N通道單通道 60V<VDSS≤150V) 3相逆變器電路・6 N通道MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H
比較器(CMOS) 雙路比較器(CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Cordless Power Tool
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing cordless power tools. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for motor drive units, control units, power supply and charge management units, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗