※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電源電圧 | (Type1) DC 12V ~ 24V, (Type2) DC 24V ~ 48V |
|---|---|
| 入力制御信号電圧 | DC 5V |
| 定格出力電流 | 20A |
| 回路トポロジー | 三相インバータ回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ブラシレスモータードライバーIC | 三相インバーター回路・1 | 3 Phases Brushless DC Motor Gate Driver, 80V, 2A, UVLO / TSD Protection, WQFN40 | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 三相インバーター回路・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 0.0012 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 三相インバーター回路・6 | N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H | |
| コンパレーター (CMOS) | 過電流検出回路・1 | Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。