1.6kW T-Type 3-Level PFC電源

1.6kW AC-DC轉換器電源,具有T-Type 3-Level功率因數校正(PFC)電路。對各種電路的設計要點、設計數據、使用方法等進行說明。

1.6 kW T-Type 3-Level PFC Power Supply

說明

輸入電壓 AC 90 至 264 V
輸出電壓 DC 380 V 
輸出功率 1.6 kW (@ AC 180 至 264 V), 800 W (@ AC 90 至 115 V)
電路架構 T-Type 3-Level PFC 電路
Simple Block Diagram of 1.6 kW T-Type 3-Level PFC Power Supply
簡易架構圖
Efficiency Curve of 1.6 kW T-Type 3-Level PFC Power Supply
效率曲線

特性

  • 轉換效率: 97.3% ( Vin = 230V , 100%負載條件下)
  • 外觀尺寸: 335mm×165mm
  • 使用最合適的Power MOSFET和二極體

參考設計文件

設計,文件

  • “設計・文件”包含以下文件。
名稱

設計,文件

“設計・文件”包含以下文件。

名稱

*1:實際的PCB基於CR5000BD設計。其他資料由CR5000BD文件產生。

*2:數據由CR5000BD產生。

東芝產品

型號 元件分類 搭載位置・數量 說明
TK090N65Z MOSFET Main switch·2 650 V/90 mΩ (最大值) @VGS = 10 V/TO-247
TK62N60W5 MOSFET Midpoint switch·2 600 V/45 mΩ (最大值) @VGS = 10 V/TO-247
TPHR9203PL MOSFET Main switch reverse current cutoff·2 30 V/0.92 mΩ (最大值) @VGS = 10 V/SOP Advance
TRS6E65F SiC Schottky Barrier Diode Freewheeling·4 650 V/6 A/TO-220-2L

文件

名稱 日期

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

* Cadence、Cadence標誌、OrCAD和OrCAD標誌是Cadence Design Systems, Inc.的商標或註冊商標。

* 本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

開啟新視窗