1.6 kW T型3レベル方式PFC電源

T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
TRS6E65F TRS6E65F TK090N65Z TK090N65Z TPHR9203PL TPHR9203PL TRS6E65F TRS6E65F TK62N60W5 TK62N60W5

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 変換効率:97.3 % (Vin = 230 V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:335 mm × 165 mm
  • 最適なパワーMOSFET、ダイオードをトータルで提案

仕様

入力電圧 AC 90 ~ 264 V
出力電圧 DC 380 V
出力電力 1.6 kW (@ AC 180 ~ 264 V), 800 W (@ AC 90 ~ 115 V)
回路トポロジー T型3レベル方式PFC回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) メインスイッチ・2 N-ch MOSFET, 650 V, 0.09 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) 中点スイッチ・2 N-ch MOSFET, 600 V, 0.045 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) メインスイッチ逆電流遮断・2 N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
SiCショットキーバリアダイオード 環流用・4 650 V/6 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます