使用TOLL封裝DTMOS的500W伺服器電源供應器

This reference design provides design guide, data and other contents of 500 W server power supply using continuous current mode PFC and LLC DC-DC converter. Using TOLL package MOSFET in the PFC circuit, decreases the overall size and increases the power density.

Features of 500 W server power supply using TOLL package DTMOS.
TK090U65Z TK20A60W5 TK20A60W5 TPH1R306P1 TPH1R306P1 TPHR9203PL TLP785F

Click on components for more details

特性

  • 採用TOLL封裝MOSFET,尺寸更小
  • 1U機構尺寸和高效率電源供應器
  • 總效率:93.2%(Vin=230V,100%負載條件下)
  • 外形尺寸:192mm×135mm×40mm
  • 提供採用適合的功率器件(MOSFET)和光耦的解決方案

說明

輸入電壓 AC 90 至 264 V
輸出電壓 DC 12 V
輸出功率 500 W
電路架構 連續電流模式PFC、LLC(半橋)+同步整流、輸出的Oring電路
使用TOLL封裝DTMOS的500W伺服器電源供應器的效率曲線
效率曲線

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

*1:實際PCB在CR5000BD上設計。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:數據在CR5000BD上生成。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) PFC・1 N-ch MOSFET, 650 V, 0.09 Ω@10V, TOLL, DTMOSⅥ
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) Primary side・2 N-ch MOSFET, 600 V, 0.175 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅣ
Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V) Secondary side・4 N-ch MOSFET, 60 V, 0.00128 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
Power MOSFET (N-ch single VDSS≤30V) Oring・3 N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
Photocoupler (phototransistor output) Output voltage feedback・1 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, 4pin SO6L

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗