※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。PFC部にTOLLパッケージMOSFETを採用することで、小型化を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 12 V |
| 出力電力 | 500 W |
| 回路トポロジー | 電流連続モードPFC、LLC (ハーフブリッジ) + 同期整流回路、出力Oring回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・1 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.09 Ω@10V, TOLL, DTMOSⅥ | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 一次側・2 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.175 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅣ | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 二次側・4 | N-ch MOSFET, 60 V, 0.00128 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | Oring・3 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.00092 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| フォトカプラー(トランジスター出力) | 出力電圧フィードバック・1 | Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, 4pin SO6L |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。