汽車用 CXPI 通訊應用電路 B (電動後視鏡驅動板/CXPI 回應節點)

CXPI 是一種新世代車載通訊協定,具備低成本、高即時性的優勢,可用於各類車身電子功能的高效率控制。 本參考設計展示了車用 CXPI 網路中 Responder 節點的實作範例,以配備 CXPI 通訊介面的電動後視鏡控制板作為應用示範。 本設計採用 Toshiba TB9033FTG CXPI 收發器 IC,並結合馬達控制驅動器(MCD)及外部 MOSFET,可控制整合於後視鏡模組中的多組驅動馬達,以及方向燈(Turn Signal/Blinker)功能。

電路板外觀
電路板外觀
DF2B29FU DF2B29FU TB9033FTG SSM3K341R SSM3K341R TB9101FNG TB9054FTG

Click on components for more details

特性

  • 支援新一代車載通訊協定 CXPI(符合 ISO 20794-2、ISO 20794-3、ISO 20794-4 及 ISO 14229-8 規範)。
  • 搭載具備 16 通道 GPIO 的 CXPI 介面 IC,可支援 PWM 輸出、AD 輸入切換 以及多種 I/O 控制功能。
  • 採用兩種車規級馬達驅動器,透過 GPIO 的 PWM 與 H/L 控制訊號組合,可靈活且高精度地驅動最多 3 組馬達。
  • 使用由 GPIO PWM 訊號控制的 N 通道 MOSFET 驅動方向燈(Turn Indicator),可有效提升驅動效率,並支援燈光模式及亮度調整。
  • 外形尺寸: 100mm × 100mm

說明

主要IC CXPI介面IC TB9033FTG
輸入電源電壓 DC 7V至16V (典型值:12V )
功能模組 CXPI通訊電路、方向燈驅動電路、車門後視鏡驅動電路以及後視鏡角度調節電路
支援的馬達及控制方法 車載直流有刷馬達(PWM)

Design Documents

Materials for designers, such as an overview of circuit operation and explanations of design considerations. Please click on each tab to view the contents.

Design Data

Provides circuit data that can be loaded into EDA tools, PCB layout data, and data used in PCB manufacturing. Available in formats from multiple tool vendors. You can freely edit it with your preferred tool.

*1:Actual PCB was designed on CR8000BD. The other files were made from CR8000BD file.

*2:The data was generated on CR8000BD.

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
網路通訊IC CXPI通訊電路・1 CXPI介面H/W邏輯IC,附可設定的16通道I/O
車載用H橋驅動電路 車門後視鏡控制電路・1 PWM型雙通道H橋直流有刷馬達驅動器,適用於車載應用,VQFN40封裝
車載用H橋馬達驅動 車門後視鏡角度調整電路・1 適用於直流有刷馬達的雙通道H橋驅動器,SSOP24封裝
小型低導通電阻MOSFET 方向燈驅動電路・1 N通道 MOSFET, 60 V, 6.0 A, 0.036 Ω@10V, SOT-23F
ESD保護二極體(雙向型) CXPI通訊電路・1 雙向TVS二極體(ESD保護二極體), +/-24V,SOD-323(USC)

Related Documents

We provide materials useful for designing and considering similar circuits, such as application notes for installed products. Please click on each tab to view the contents.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗