This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
為降低功耗,資料中心目前採用基於48V匯流排電壓的新型機架式架構。敬請了解如何透過設計半橋式DC-DC轉換器來實現這種48V系統。
為滿足日益增長的資料儲存需求,業界不斷擴大規模並建立新資料中心(圖1 )。這種擴張最終導致功耗增加,同時也提出了減少功率損耗的要求。
降低資料中心功耗的一個非常有效的方法就是在伺服器機架上使用48V匯流排電壓。然而,目前只有透過使用精選的高效能MOSFET才能實現這種架構。
T為達到更高的效率,必須解決功率損耗問題。開放式運算專案( OCP )提出的開放式機架架構透過使用48V匯流排而非傳統12 V匯流排,解決功率損失問題。
為了解其工作原理,首先需記住一點:業界使用I2R計算電源線造成的功率損耗;其中, R表示電源線電阻, I表示電源線電流。根據電流與電阻之間的這種簡單關係,對於相同等級的電阻,如果電流較低,則功率損耗更少且效率更高。
對於開放式機架架構,請考慮透過12 V匯流排與48 V匯流排為伺服器機架提供相同功率時的損耗:通過48 V匯流排的電流僅為通過12 V匯流排電流的1/4 。因此,假設48 V匯流排和12 V匯流排具有相同等級的電阻,則48 V匯流排的功率損耗將為12 V匯流排功率損耗的1/16 。
參考連結:
為擺脫理論的條條框框限制並將開放式機架架構投入實際應用,請考慮半橋式DC-DC轉換器,具體如圖2所示。此轉換器可有效地將48 V匯流排電壓降至1.2 V ,並降低系統的總功耗。
半橋式DC-DC轉換器上的MOSFET工作造成的各種功率損耗,除開關損耗外,還包括閘極驅動損耗、輸出電容損耗、二極體反向恢復損耗和導通損耗。每種功率損耗都會影響DC-DC轉換器的效率。
為方便考慮,我們使用配備兩個MOSFET的非隔離降壓型DC-DC轉換器(如圖3所示),而非半橋式DC-DC轉換器。當考慮半橋式DC-DC轉換器的功率損耗時,圖3中的高邊MOSFET對應於圖2中的原邊MOSFET ( TR 1 、 TR 2 ),圖3中的低邊MOSFET對應於圖2中的副邊MOSFET ( TR 3 、 TR 4 )。
圖3所示的功率損耗都是在非隔離降壓型DC-DC轉換器的每個MOSFET上產生的。使用適當的MOSFET可以大幅減少這些損耗。
我們開發了支援48 V匯流排系統的半橋式DC-DC轉換器的參考設計,並研究了在48V匯流排系統上實現最高效率水準所需的最有效、最實用的功率MOSFET 。
表1顯示了半橋式DC-DC轉換器的規格,圖5顯示了該轉換器的方框圖。
透過使用適當的MOSFET ,半橋式DC-DC轉換器的總效率達到92.8% ( Vin = 54.5 V , 30%負載),電路板尺寸僅為160 mm×100 mm 。
儘管對原邊來說, MOSFET的輸入電容越小,開關損耗就越小,但導通損耗的影響同樣不容忽視,因為最大負載時平均約有3A電流流過。因此,我們平衡了輸入電容值和漏源導通電阻後選擇了TPN1200APL 。
在副邊,內建二極體將在MOSFET導通前運行,從而使導通損耗成為主導因素。因此,我們選用了TPHR6503PL ,在我們的30 V MOSFET系列產品中, TPHR6503PL的漏源導通電阻最低,僅0.41 mΩ 。
OCP提出的開放式機架架構利用48 V線路降低能耗並提高效率。支援48 V匯流排系統的半橋式DC-DC轉換器是實現高效運作的方法之一。
需慎重選擇適當的MOSFET才能讓DC-DC轉換器發揮作用。在緊湊型高效DC-DC轉換器的參考設計中,我們選用TPN1200APL作為原邊MOSFET ,並選用TPHR6503PL作為副邊MOSFET 。
我們提供V DSS介於30 V-250 V之間的優質高效能MOSFET ,以及各V DSS等級的各類漏源導通電阻的MOSFET ,因此工程師在設計DC-DC轉換器時可找到合適的MOSFET 。
參考連結:
產品、方框圖、電路板資訊、使用說明等更多詳細信息,請訪問以下連結。
請點選按鈕下載PDF檔案。