2SB1020

停產產品

Power transistor for low frequency applications

產品概要

Polarity PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220IS
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current IC -7 A
Collector power dissipation PC 30 W
Collector power dissipation PC 2.0 W
Collector-emitter voltage VCEO -100 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
DC Current Gain hFE (Max) hFE - 15000 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE - 2000 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) - -2.0 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗