2SB1020

生産終了予定

低周波用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220IS
ピン数 3
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC -7 A
コレクター損失 PC 30 W
コレクター損失 PC 2.0 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -100 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE - 15000 -
直流電流増幅率 (Min) hFE - 2000 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - -2.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます