2SD2636

停產產品

Power transistor for low frequency applications

產品概要

Application Scope Output(70W) / Audio
Features Darlington
Polarity NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-3P(N)
Package Image 東芝 2SD2636 Power transistor for low frequency applications產品 TO-3P(N) 封裝圖片
JEITA SC-65
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.5×20.0×4.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Collector Current IC 8 A
Collector Current ICP 15 A
Collector power dissipation PC 100 W
Collector-Base Voltage VCBO 160 V
Collector-emitter voltage VCEO 160 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
DC Current Gain hFE (Min) hFE - 500 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) - 3.0 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗