2SD2636

生産終了予定

低周波用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 出力(70W) / オーディオ
特長 ダーリントン接続
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 2SD2636 低周波用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 8 A
コレクター電流 ICP 15 A
コレクター損失 PC 100 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 160 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 160 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Min) hFE - 500 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 3.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます