MP4104

停產產品

Power transistor module (full-mold type 10-pin SIP)

產品概要

Feature Darlington power transistor 4 in 1
Polarity NPN*4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SIP10pin(S-10)
Pins 10
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
NPN Collector Current IC 4 A
Collector Power Dissipation (all devices operation) @Ta=25°C PT 4 W
NPN Collector-emitter voltage VCEO 100 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
NPN Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=3mA
IC=1.5A
1.5 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗