MP4104

生産終了予定

パワートランジスタモジュール(フルモールドタイプS-10)

製品概要

特長 ダーリントンパワートランジスタ4個入り
極性 NPN*4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP10pin(S-10)
ピン数 10
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
NPN コレクター電流 IC 4 A
総許容損失 @Ta=25°C PT 4 W
NPN コレクター-エミッター間電圧 VCEO 100 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
NPN コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=3mA
IC=1.5A
1.5 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます