MP4210

停產產品

Power MOSFET module

產品概要

Feature 4V-gate drive available
Polarity N-ch×2, N-ch×2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SIP10pin(S-10)
Pins 10
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain Current (Nch) ID 5 A
Collector Power Dissipation (all devices operation) @Ta=25°C PDT 4 W
Drain-source Voltage (Nch) VDSS 60 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Nch Drain-Source ON Resistance (Max) RDS(ON) VGS=4V 0.32 Ω
Nch Drain-Source ON Resistance (Max) RDS(ON) VGS=10V 0.16 Ω
Nch Drain-Source ON Resistance (Typ.) RDS(ON) VGS=4V 0.21 Ω
Nch Drain-Source ON Resistance (Typ.) RDS(ON) VGS=10V 0.12 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗