MP4210

生産終了予定

パワーMOSFETモジュール

製品概要

特長 4V駆動可能
極性 N-ch×2, N-ch×2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP10pin(S-10)
ピン数 10
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
ドレイン電流 (Nch) ID 5 A
総許容損失 @Ta=25°C PDT 4 W
ドレイン-ソース間電圧 (Nch) VDSS 60 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
Nch ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) VGS=4V 0.32 Ω
Nch ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) VGS=10V 0.16 Ω
Nch ドレイン-ソース間オン抵抗 (Typ.) RDS(ON) VGS=4V 0.21 Ω
Nch ドレイン-ソース間オン抵抗 (Typ.) RDS(ON) VGS=10V 0.12 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます