MP6301

停產產品

Darlington power transistor 6 in 1

產品概要

Polarity NPN×3 + PNP×3
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SIP12pin(S-12)
Pins 12
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current IC +/-3 A
Collector Power Dissipation (all devices operation) @Ta=25°C PT 4.4 W
Collector-emitter voltage VCEO +/-80 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=+/-1A
VCE=+/-2V
2000 -

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗