MP6301

生産終了予定

ダーリントンパワートランジスタ6個入り

製品概要

極性 NPN×3 + PNP×3
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP12pin(S-12)
ピン数 12
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC +/-3 A
総許容損失 @Ta=25°C PT 4.4 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO +/-80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=+/-1A
VCE=+/-2V
2000 -

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます