MT6L71FS

停產產品

Dual radio-frequency bipolar transistor

產品概要

Application Scope VHF/UHF oscillator
Polarity NPN + NPN
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-963 (fS6)
Package Code SOT-963
Pins 6
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current (Q1) IC 0.025 A
Collector Current (Q2) IC 0.04 A
Collector power dissipation PC(total) 110 mW
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 5 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 6 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Insertion Gain (Typ.) |S21|2 f=2GHz 10 dB
Transition frequency (Typ.) fT - 12 GHz
Transition frequency (Typ.) fT - 4.5 GHz
Noise Figure (Typ.) NF f=2GHz 1.5 dB

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗