MT6L71FS

生産終了予定

複合高周波バイポーラトランジスタ

製品概要

用途 VHF/UHF帯発振用
極性 NPN + NPN
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-963 (fS6)
パッケージコード SOT-963
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 (Q1) IC 0.025 A
コレクター電流 (Q2) IC 0.04 A
コレクター損失 PC(total) 110 mW
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 5 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 6 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=2GHz 10 dB
Q1 トランジション周波数 (Typ.) fT - 12 GHz
Q2 トランジション周波数 (Typ.) fT - 4.5 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=2GHz 1.5 dB

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます