JDV2S09S

停產產品

Variable capacitance diode for electronic tuning applications

產品概要

Application Scope VHF/UHF VCO
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name sESC
Pins 2
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Reverse Voltage VR 10 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Capacitance Ratio (Typ.) CT(1)/CT(2) - 2.1 -
Capacitance (case 1) (Max) CT(upper_side) VR=1V 11.1 pF
Capacitance (case 1) (Min) CT(upper_side) VR=1V 9.7 pF
Capacitance (case 2) (Max) CT(lower_side) VR=4V 5.45 pF
Capacitance (case 2) (Min) CT(lower_side) VR=4V 4.45 pF
Series Resistance (Typ.) rS - 0.33 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗