JDV2S09S

生産終了予定

可変容量ダイオード (電子同調用)

製品概要

用途 VHF/UHF VCO
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 sESC
ピン数 2
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
逆電圧 VR 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
容量変化比 (Typ.) CT(1)/CT(2) - 2.1 -
容量(case 1) (Max) CT(upper_side) VR=1V 11.1 pF
容量(case 1) (Min) CT(upper_side) VR=1V 9.7 pF
容量(case 2) (Max) CT(lower_side) VR=4V 5.45 pF
容量(case 2) (Min) CT(lower_side) VR=4V 4.45 pF
直列抵抗 (Typ.) rS - 0.33 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます