「74AVC系列」雙電源匯流排收發器產品線擴展,新增1位元及2位元產品

-支援UART、GPIO和SPI等通訊介面-
Lineup Expansion of the "74AVC Series" Dual Power-Supply Bus Transceivers with New 1-bit and 2-bit Products

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)最近推出了四款1位元產品(74AVC1T45NX、74AVCH1T45NX、74AVC1T45FU、74A VCH1T45FU)和兩款2位元產品(74AVC2T45FK、74AVCH2T45FK),這幾款全新產品拓展了「74AVC系列」雙電源匯流排收發器產品線。

近年來,人工智慧技術的快速發展推動了資料中心的大規模擴張和邊緣人工智慧[1]市場。因此,系統單晶片(SoC) [2]對產品效能和耗電量的要求越來越高,導致工作電壓進一步降低。
74AVC系列可滿足這類低電壓系統與傳統電壓系統之間的通訊需求。此系列產品作為電平轉換器,可在0.7V或0.8V [3]至3.6V(最大值)範圍內實現雙向電壓電平轉換。

除了現有的4位元產品,東芝還可提供位數更小的結構(1位元和2位元)和小型封裝產品(如無引線封裝XSON6以及引腳封裝SOT-363(US6)和SOT-765(US8)),進一步提高了系統設計的靈活性。
此外,新推出的1位元和2位元產品以及現有產品均利用推挽式緩衝器[4]結構實現高速運行,因此適用於UART [5] 、GPIO [6]和SPI [7]通訊介面等各種應用。

74AVC系列元件(含新產品)皆支援雙電源,無任何上電時序/掉電時序限制。本系列產品運用明顯的雙向控制法(使用DIR接腳)和高阻抗控制法(使用電源接腳)。另外,74AVCH系列還具有內部匯流排保持功能[8] 。

這些特性使此系列產品具有以下優點:

  • 簡化了上電時序設計,有助於降低誤動作風險
  • 透過方向控制和高阻抗模式防止訊號線爭用,進而提高系統可靠性
  • 以74AVCH系列為例,匯流排保持功能避免了未定義狀態,實現了穩定的訊號駐留,從而有助於減少上拉電阻器和下拉電阻器等外部元件數量

東芝將持續擴大其低壓邏輯IC產品線,以滿足日益多樣化的系統設計需求,協助節能減碳並實現更有效率、更永續的社會。

74AVC series
裝置型號 電路數 供電電壓 封裝 尺寸(寬×長×高, mm) 總線保持功能
74AVC1T45NX 1-bit 0.7V 至 3.6V XSON6 1.45×1.0×0.48 否
74AVCH1T45NX 是
74AVC1T45FU 0.8V 至 3.6V SOT-363 (US6) 2.0×2.1×0.9 否
74AVCH1T45FU 是
74AVC2T45FK 2-bit SOT-765 (US8) 2.0×3.1×0.7 否
74AVCH2T45FK 是
74AVC4T245FT[9] 4-bit (2×2-bit) 0.7V 至 3.6V TSSOP16B 5.0×6.4×1.2 否
74AVCH4T245FT[9] 是
74AVC4T345FT[9] 4-bit (3+1-bit) 否

註:
[1]這是一項人工智慧技術,實際上在生成資料的邊緣而非雲端執行資料處理和分析。 「邊緣」一詞是指靠近使用者或現場的終端設備,包括智慧型手機、感測器、無人機、監視攝影機和物聯網設備。
[2]這是系統單晶片的縮寫(SoC),即在單一半導體晶片上整合多種功能的一種系統。現可在單晶片中整合CPU(處理器)、記憶體和輸入/輸出介面等元件,而先前這些一直都是作為單獨的IC實現的。 
[3]這是指上述產品線,用於供電電壓分類。
[4]這是一種在輸出級整合了NPN電晶體和PNP電晶體(或NMOS和PMOS)的電路。
[5]通用非同步收發器(UART):一種非同步串列通訊收發電路。一種用於資料非同步收發的協定。
[6]通用輸入輸出的縮寫,這是電子裝置、微控制器和系統單晶片(SoC)的通用訊號引腳。
[7]序列週邊介面:同步串列通訊。一種用於資料同步收發的協定。
[8]這是一種即使在輸入引腳變為開路(浮動)狀態時也能保持先前的輸入狀態(高電平或低電平)的功能。
[9]現有產品

特性

  1. 低電壓運轉和靈活的電壓支援(0.7V或0.8V至3.6V)
  2. 適用於UART、GPIO和SPI通訊接口
  3. 業界標準尺寸的小型封裝

特性說明

1. 低壓運轉和靈活的電壓支援(0.7V或0.8V至3.6V)

Figure 1. Example of connecting the 74AVC series to two power-supply systems
圖1:將74AVC系列連接到兩個電源系統的範例

74AVC系列可在低工作電壓下執行靈活的電壓位準轉換,支援各種電壓系統。

  • 74AVC1T45NX,74AVCH1T45NX:0.7V至3.6V
  • 74AVC1T45FU,74AVCH1T45FU,74AVC2T45FK,74AVCH2T45FK:0.8V至3.6V
    可隨意設定輸入/輸出電壓。

任一電源可用作電平上升/電平下降轉換的來源或目的地。

2.適用於UART、GPIO和SPI通訊接口

Figure 2. Example of level-shifting for the UART interface (2-Line) (using 74AVC1T45)
圖2:適用於UART介面的電平轉換( 2線)範例(使用74AVC1T45)

此系列產品具有支援高速運轉的推挽式結構,以及可實現不同通訊介面專用電路結構的1位元或2位元選項,因此可與UART、GPIO和SPI等各種介面配合使用。
在適用於UART介面的兩線結構中,1位元產品(74AVC1T45)可以分別執行每條線路的電平轉換,而2位元產品(74AVC2T45)可在四線結構中一次性執行兩條線路的電平轉換。透過選擇合適的位寬,可以設計出相應的電路結構。

Figure 3. Example of level-shifting for the UART interface (4-Line) (using 74AVC2T45)
圖3:適用於UART介面的電平轉換(4線)範例(使用74AVC2T45)

3.業界標準尺寸的小型封裝

Figure 4. Package and land pattern dimensions of XSON6, SOT-363 (US6), SOT-765 (US8)
圖4:XSON6、SOT-363(US6)、SOT-765(US8)的封裝與焊盤尺寸圖
  • 74AVC1T45NX, 74AVCH1T45NX: XSON6
  • 74AVC1T45FU, 74AVCH1T45FU: SOT‑363 (US6)
  • 74AVC2T45FK, 74AVCH2T45FK: SOT‑765 (US8)

這些產品均採用業界標準的小型封裝。

應用

工業設備

  • 資料中心、伺服器、通訊設備、工廠自動化(FA)設備(如可程式邏輯控制器(PLC))、測試設備、多功能印表機(MFP)、POS機、電動工具等
    消費性設備/個人設備
  • 平板電腦、筆記型電腦、智慧型手機、音訊設備、穿戴式設備

主要規格

裝置型號 無總線保持 74AVC1T45NX 74AVC1T45FU 74AVC2T45FK
有總線保持 74AVCH1T45NX 74AVCH1T45FU 74AVCH2T45FK
封裝 名稱 XSON6 SOT-363 (US6) SOT-765 (US8)
尺寸:寬×長×高 (mm) 典型值 1.45×1.0×0.48 2.0×2.1×0.9 2.0×3.1×0.7
工作範圍 供電電壓 VCCA, VCCB (V) 0.7 至 3.6 0.8 至 3.6
輸出電流 IOUTA, IOUTB (mA) VCCA, VCCB
=3.0 至 3.6V
±12
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125
DC 特性
(Ta=-40 至 85°C)
高電平輸入電壓
VIHA, VIHB (V)
VCCA, VCCB
=3.0 至 3.6V
最小值 2.0
Low-level input voltage
VILA, VILB (V)
最大值 0.9
Quiescent supply current
ICCA, ICCB (μA)
最大值 1 (74AVC1T45NX) 2 5
2 (74AVCH1T45NX)
AC 特性
(Ta=-40 至 85°C)
傳播延遲時間
tPLH/tPHL (ns)
VCCA, VCCB
=3.0 至 3.6V
最大值 3.7 3.9
庫存查詢與購買 無總線保持 Buy Online Buy Online Buy Online
有總線保持 Buy Online Buy Online Buy Online

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗