※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、電源バストランシーバー「74AVCシリーズ」に、1bit製品「74AVC1T45NX、74AVCH1T45NX、74AVC1T45FU、74AVCH1T45FU」および2bit製品「74AVC2T45FK、74AVCH2T45FK」を新たに製品化しました。
近年、AI技術の急速な進展に伴い、データセンターやエッジAI[注1]市場が急拡大しています。これにより、SoCシステム[注2]には高性能化と低消費電力化が求められ、動作電圧の低電圧化が進んでいます。
74AVCシリーズは、こうした低電圧システムと従来電圧システム間の通信を可能にする製品であり、0.7または0.8[注3]~3.6Vの電圧変換を双方向に実現するレベルシフターです。
従来の4bit製品に加え、1bit、2bitなどの小ビット構成や、リードレスタイプのXSON6、リードタイプのSOT-363 (US6) およびSOT-765 (US8) などの小型パッケージを選択可能となり、システム設計の自由度がさらに向上します。
さらに、今回新たに製品化した1bit、2bit製品では、既存製品と同様にプッシュプル構成のバッファー[注4]を採用し、高速動作を実現しているため、UART[注5]、GPIO[注6]、SPI[注7]通信など幅広い用途に対応できます。
新製品を含む74AVCシリーズは、2電源対応でありながら、電源のオン/オフ順序に制限がなく、DIR端子による明確な方向制御方式と、電源端子によるハイインピーダンスモード制御方式を採用しています。さらに、74AVCHシリーズは、バスホールド機能[注8]を内蔵しています。
これらの機能により、
といったメリットが得られます。
当社は今後も、低電圧ロジックICのラインアップを拡充し、多様化するシステム設計ニーズに応えるとともに、省電力化を通じて、より効率的で持続可能な社会の実現に貢献していきます。
| 品番 | 回路数 | 電源電圧 | パッケージ | サイズ 幅×長さ×高さ (mm) |
バスホールド機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AVC1T45NX | 1bit | 0.7~3.6V | XSON6 | 1.45×1.0×0.48 | なし |
| 74AVCH1T45NX | あり | ||||
| 74AVC1T45FU | 0.8~3.6V | SOT-363 (US6) | 2.0×2.1×0.9 | なし | |
| 74AVCH1T45FU | あり | ||||
| 74AVC2T45FK | 2bit | SOT-765 (US8) | 2.0×3.1×0.7 | なし | |
| 74AVCH2T45FK | あり | ||||
| 74AVC4T245FT[注9] | 4bit (2×2bit) | 0.7~3.6V | TSSOP16B | 5.0×6.4×1.2 | なし |
| 74AVCH4T245FT[注9] | あり | ||||
| 74AVC4T345FT[注9] | 4bit (3+1bit) | なし |
[注1] データの処理や分析をクラウドではなく、データが生成される場所 (=エッジ) で行う人工知能技術のこと。「エッジ」とは、スマートフォン、センサー、ドローン、監視カメラ、IoTデバイスなど、ユーザーや現場に近い端末を指す。
[注2] System on Chip (システム・オン・チップ) の略で、複数の機能を1つの半導体チップ上に統合したシステムのこと。従来は別々のICで構成されていた、CPU (プロセッサー)、メモリー、入出力インターフェースといった要素を、1枚のチップにまとめたもの。
[注3] 電源電圧の分類については上記ラインアップ参照。
[注4] 出力段にNPNとPNPトランジスター (またはNMOSとPMOS) を組み合わせた回路のこと。
[注5] UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 非同期シリアル通信用送受信回路。データを非同期で送受信するためのプロトコル
[注6] General Purpose Input/Output (汎用入出力) の略で、電子機器やマイコン、SoCなどに搭載される汎用的な信号端子のこと。
[注7] Serial Peripheral Interface: 同期式シリアル通信。データを同期して送受信をするためのプロトコル
[注8] 入力端子がオープン (フローティング) になった場合でも、直前の入力状態 (HighまたはLow) を保持する機能。
[注9] 既存製品
74AVCシリーズは、低電圧で柔軟な電圧変換を実現し、幅広い電圧システムに対応する製品です。
「74AVC1T45NX」「74AVCH1T45NX」は0.7~3.6V、「74AVC1T45FU」「74AVCH1T45FU」「74AVC2T45FK」「74AVCH2T45FK」は0.8~3.6Vに対応し、入力・出力電圧レベルを自由に設定できます。
さらに、電源電圧の大小も任意に設定でき、どちらの電源からでもレベルアップ・レベルダウン通信が可能です。
高速動作に対応したプッシュプル構成と、1bitまたは2bit構成により通信方式に合わせた回路構成が可能なため、UART、GPIO、SPIなど幅広い通信方式で使用可能です。
UARTの2ライン構成では1bit品 (74AVC1T45) で各ラインを個別に、4ライン構成では2bit品 (74AVC2T45) で2ラインずつレベル変換でき、用途に適したビット幅を選択することで回路を構成できます。
産業用機器
| 品番 | バスホールドなし | 74AVC1T45NX | 74AVC1T45FU | 74AVC2T45FK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスホールドあり | 74AVCH1T45NX | 74AVCH1T45FU | 74AVCH2T45FK | |||
| パッケージ | 名称 | XSON6 | SOT-363 (US6) | SOT-765 (US8) | ||
| サイズ 幅×長さ×高さ (mm) | Typ. | 1.45×1.0×0.48 | 2.0×2.1×0.9 | 2.0×3.1×0.7 | ||
| 動作範囲 | 電源電圧 VCCA、VCCB (V) | 0.7~3.6 | 0.8~3.6 | |||
| 出力電流 IOUTA、IOUTB (mA) | VCCA、VCCB =3.0~3.6V |
±12 | ||||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | |||||
| DC特性 (Ta=-40~85°C) |
ハイレベル入力電圧 VIHA、VIHB (V) |
VCCA、VCCB =3.0~3.6V |
Min | 2.0 | ||
| ローレベル入力電圧 VILA、VILB (V) |
Max | 0.9 | ||||
| 静的消費電流 ICCA、ICCB (μA) |
Max | 1 (74AVC1T45NX) | 2 | 5 | ||
| 2 (74AVCH1T45NX) | ||||||
| AC特性 (Ta=-40~85°C) |
伝搬遅延時間 tPLH/tPHL (ns) |
VCCA、 VCCB =3.0~3.6V |
Max | 3.7 | 3.9 | |
| 在庫検索&Web少量購入 | バスホールドなし | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| バスホールドあり | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
ワンゲートロジック (L-MOS) を使用した電圧変換 (レベルシフタ) (PDF: 615KB)
Selection Guide 2026 Small Signal and Logic Devices (PDF: 8.7MB)
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。