GT8G151

停產產品

IGBT for strobe flash

產品概要

Application Scope Camera flashes
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TSON-8
Pins 8
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current ICP 150 A
Collector power dissipation PC 0.83 W
Collector-emitter voltage VCES 400 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Switch Time (Typ.) tf - 1.5 μs
Switch Time (Typ.) toff - 2.2 μs
Switch Time (Typ.) ton - 2.4 μs
Switch Time (Typ.) tr - 2.2 μs
Collector Emitter Saturation Voltage (Typ.) VCE(sat) - 2.65 V
Drive Voltage (Min) VGE - 2.5 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗