GT8G151

生産終了予定

ストロボフラッシュ用IGBT

製品概要

用途 ストロボ用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSON-8
ピン数 8
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 ICP 150 A
コレクター損失 PC 0.83 W
コレクター-エミッター間電圧 VCES 400 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
スイッチング時間 (Typ.) tf - 1.5 μs
スイッチング時間 (Typ.) toff - 2.2 μs
スイッチング時間 (Typ.) ton - 2.4 μs
スイッチング時間 (Typ.) tr - 2.2 μs
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Typ.) VCE(sat) - 2.65 V
駆動ゲート電圧 (Min) VGE - 2.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます