※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
開發 / 設計支援
This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
我們新推出的TLX9910是一款適用於車載設備固態繼電器[註1]的光伏輸出光耦,提高了最低開路電壓。
近年來,車載應用對緊密性和安全性的要求越來越高。因此,設備的負載控制部分需要更長壽命和更小的接觸點,也因此,在許多情況下,可以選擇使用固態繼電器來取代傳統的機械繼電器。
新產品TLX9910適用於驅動固態繼電器(半導體繼電器的一種)中使用的高壓功率MOSFET 。將TLX9910與高壓功率MOSFET結合,可實現透過光電繼電器難以實現的高壓和高電流開關。此外,與機械繼電器不同,固態繼電器沒有物理接觸,因此在開關操作時不容易出現接觸故障和操作噪音。因此,它非常適用於電動車的開關應用。新產品TLX9910符合AEC-Q101標準。
[註1]無動觸點開關元件,且在一次側(控制端)和二次側(開關端)之間具有電氣隔離
電池管理系統需要使用能夠處理高功率的高壓功率MOSFET 。隨著輸出電壓和電流較大,高壓功率MOSFET往往需要更高的閘極驅動電壓。
我們的現有產品的開路電壓[註2]限制了可驅動的高壓功率MOSFET 。而TLX9910提供13.5 V最小開路電壓,大約是現有產品的1.9倍,因此擴大了可組合的高壓功率MOSFET選擇範圍。
例如,現有產品的最小開路電壓為7 V (最小值),當高壓功率MOSFET的閘極驅動電壓超過10V時,開路電壓不足,因此必須將兩個產品串聯以滿足要求。透過提高TLX9910的最小開路電壓,使用單一產品便可驅動高壓功率MOSFET的閘極,進而減少板上元件的數量,並減少車載應用的尺寸和重量。
[註2] TLX 9906 :最小開路電壓7 V ( IF = 10 mA , Ta = 25 ℃ )
越來越多的車載應用開始採用固態繼電器來取代傳統的機械繼電器,以達到減輕重量和尺寸的目的。因此,在許多情況下,可以選擇使用固態繼電器取代傳統的機械繼電器。新產品體積小,採用表面貼片式4腳SO6封裝( 3.7 mm×7.0 mm ,厚度= 2.1 mm ),有助於車載應用的小型化。
光伏耦合器具有光電二極體陣列( PDA ),在接收LED光時會產生電能。因此,光伏耦合器本身作為電源,可以減少外部電源的使用。
(除非另有說明, T a = 25 ℃ )
| 裝置型號 | TLX9910 | |||
|---|---|---|---|---|
| 數據表 | PDF: 378KB | |||
| 放電電路 | 整合 | |||
| 絕對最大額定值 | 工作溫度 Topr (°C) | -40 至 125 | ||
| 電氣特性 | 輸入正向電壓 VF (V) | IF=10mA | 最小值 | 1.5 |
| 典型值 | 1.65 | |||
| 最大值 | 1.8 | |||
| 耦合電氣特性 | 開路電壓 VOC (V) | IF=10mA | 最小值 | 13.5 |
| 短路電流 ISC (μA) | IF=10mA | 最小值 | 8 | |
| 出發LED電流 IFT (mA) | 最大值 | 3 | ||
| 開關特性 | 導通時間 ton (ms) | 典型值 | 0.5 | |
| 最大值 | 1 | |||
| 關斷時間 toff (ms) | 典型值 | 0.1 | ||
| 最大值 | 1 | |||
| 隔離特性 | 隔離電壓 BVS (Vrms) | 最小值 | 3750 | |
| 封裝 | 名稱 | 4腳 SO6 | ||
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 3.7×7.0, 厚度=2.1 | ||
| 庫存查詢與購買 | ![]() |
|||
如需了解有關新產品的更多信息,請訪問:
如需了解東芝隔離器/固態繼電器( SSR )產品的更多信息,請訪問:
關於封裝的詳細信息,請參考以下頁面。
FAQ
關於常見問題,請參考以下頁面。
線上庫存查詢跟購買
型號需要超過三個文字以上
*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。