クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、最小開放電圧を向上させた、車載機器向けソリッドステートリレー [注1] 用フォトボルタイック出力フォトカプラー「TLX9910」を製品化しました。
近年、車載機器において、小型化、安全性などの性能向上が図られています。そのため、車載機器の負荷制御部においても接点の長寿命化や小型化が求められ、従来のメカニカルリレーに代わりソリッドステートリレーを使用する機会が多くなってきました。
新製品TLX9910は、半導体リレーの一種であるソリッドステートリレーに使用する高耐圧パワーMOSFETのゲート駆動に適しています。新製品TLX9910と高耐圧パワーMOSFETを組み合わせることで、フォトリレーでは難しい高電圧・大電流のスイッチが実現できます。また、ソリッドステートリレーはメカニカルリレーのような物理的な接点を持たないため、接点トラブルやON / OFF時の動作音が発生しなくなります。そのため、車載機器のスイッチ応用に適しています。なお、新製品TLX9910は、車載用電子部品信頼性規格AEC-Q101に準拠しています。
[注1] 1次 (制御) 側と2次 (スイッチ) 側が電気的に絶縁され可動接点のないスイッチ素子
バッテリー管理システムでは、大きな電力を扱うことができる高耐圧パワーMOSFETが必要とされます。高耐圧パワーMOSFETは、電圧・電流の出力容量が大きいほど高いゲート駆動電圧を必要とする傾向があります。
当社従来製品の開放電圧 [注2] では、駆動できる高耐圧パワーMOSFETが限定されるケースがありました。新製品TLX9910の最小開放電圧 (VOC) は13.5V (min) (IF=10mA、Ta=25℃) と、従来製品と比べて、約1.9倍となるため、組み合わせることのできる高耐圧パワーMOSFETの選択肢が広がります。
たとえば、従来製品の場合、最小開放電圧が7V (min) で、高耐圧パワーMOSFET駆動時のゲート電圧が10V以上に対して開放電圧が不足するため、製品を2個直列に接続して使用する必要がありました。新製品TLX9910の最小開放電圧を向上させたことで、製品1個で高耐圧パワーMOSFETのゲートを駆動することができ、車載機器に搭載される部品点数の削減ができます。これにより、車載機器の小型・軽量化につなげることができます。
[注2] TLX9906: 最小開放電圧7V (IF=10mA、Ta=25℃)
車載機器の軽量化・小型化のため、従来のメカニカルリレーに代わりソリッドステートリレーを使用する機会が多くなってきています。新製品は小型で表面実装の4pin SO6パッケージ (3.7mm×7.0mm、t=2.1mm) を採用しており、車載機器の小型化に貢献します。
フォトボルタイック出力フォトカプラーは、LEDの光を受けフォトダイオードアレイ (PDA) が発電します。
そのため、フォトボルタイック出力フォトカプラー自身が電源となり、負荷に電力を供給できるようになるため、外部電源を削減できます。
(特に指定のない限り、Ta = 25℃)
| 品番 | TLX9910 | |||
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| 放電回路 | 内蔵 | |||
| 絶対最大定格 | 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | ||
| 電気的特性 | 入力順電圧 VF (V) | IF=10mA | Min | 1.5 |
| Typ. | 1.65 | |||
| Max | 1.8 | |||
| 結合特性 | 開放電圧 VOC (V) | IF=10mA | Min | 13.5 |
| 短絡電流 ISC (μA) | IF=10mA | Min | 8 | |
| トリガーLED電流 IFT (mA) | Max | 3 | ||
| スイッチング特性 | ターンオン時間 ton (ms) | Typ. | 0.5 | |
| Max | 1 | |||
| ターンオフ時間 toff (ms) | Typ. | 0.1 | ||
| Max | 1 | |||
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS (Vrms) | Min | 3750 | |
| パッケージ | 名称 | 4pin SO6 | ||
| サイズ (mm) | Typ. | 3.7×7.0、t=2.1 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のアイソレーター / ソリッドステートリレー (SSR) 製品の詳細については下記ページをご覧ください。
各種アプリケーションへの応用例は下記ページをご覧ください。
アプリケーションノートは下記ページをご覧ください。
リレー用MOSFET駆動用フォトボルカプラの基本特性と応用設計(PDF: 1,565KB)
フォトリレー メカニカルリレーからの置換のコツ(PDF: 2,324KB)
パッケージの詳細は下記ページをご覧ください。
FAQ
よくあるお問い合わせは下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。