TMP86PS25FG

不推薦用於新設計

TLCS-870C

產品概要

Description 8-bit microcontroller with dot-matrix LCD driver supporting 960 pixels.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP100-P-1420-0.65A
Package Image 東芝 TMP86PS25FG TLCS-870C產品 QFP100-P-1420-0.65A 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 8 bit
ROM size 60 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 2 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 4 ch
LCD drive capability 60 ch
SIO 1 ch
UART/SIO 1 ch
A/D converters(8bit) 8 ch
Timer/counter(18bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 42 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗