TMP86PS25FG

新規設計非推奨

TLCS-870C

製品概要

概要 960画素対応 ドットマトリクスLCDドライバ内蔵
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP100-P-1420-0.65A
外観 東芝 TMP86PS25FG TLCS-870C製品のQFP100-P-1420-0.65Aパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 60 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 2 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 4 ch
ドライバー(LCD) 60 ch
SIO 1 ch
UART/SIO 1 ch
ADコンバーター(8bit) 8 ch
タイマー/カウンター(18bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 42 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます