TMP95C001FG

停產產品

TLCS-900H

產品概要

Description TMP95C001F is a 16-bit microcontroller of a high-speed 16-bit CPU (TLCS-900/H) core. It has only an indispensable function such as a wait controller, an interrupt controller, and etc.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP64-P-1414-0.80C
Pins 64
Mounting Surface Mount

概要

屬性 值 單位
number of bits 16 bit
ROM type ROM less -
RAM size 0 Kbyte
CS/WAIT controller 4 ch
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 25 -20 to 70 0.16
2.7 to 5.5 4 to 12.5 -20 to 70 0.32

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗