TMP95C001FG

生産終了予定

TLCS-900H

製品概要

概要 TMP95C001Fは、高速16ビットCPU(TLCS-900/H)をコアとし、ウェイトコントローラ、割り込みコントローラ、といった必要最小限の機能のみを組み込んだ16ビットマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP64-P-1414-0.80C
ピン数 64
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 16 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 0 Kbyte
CS/WAITコントローラー 4 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 25 -20 to 70 0.16
2.7 to 5.5 4 to 12.5 -20 to 70 0.32

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます