2SK211

停產產品

High frequency junction FET

產品概要

Application Scope FM band high frequency amplifier
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-346 (S-Mini)
Package Image 東芝 2SK211 High frequency junction FET產品 S-Mini 封裝圖片
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
Package Code SOT-346
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.5×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Gate Current IG 10 mA
Power Dissipation PD 0.15 W
Gate-Drain Voltage VGDO -18 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Forward Transfer Admittance (Typ.) |Yfs| - 9 mS
Drain Current (Max) IDSS - 10 mA
Drain Current (Min) IDSS - 1 mA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗