2SK211

生産終了予定

高周波接合形FET

製品概要

用途 FM帯高周波増幅用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 2SK211 高周波接合形FET製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
ゲート電流 IG 10 mA
許容損失 PD 0.15 W
ゲート-ドレイン間電圧 VGDO -18 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
順方向伝達アドミタンス (Typ.) |Yfs| - 9 mS
ドレイン電流 (Max) IDSS - 10 mA
ドレイン電流 (Min) IDSS - 1 mA

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます