SSM6N15FE

不推薦用於新設計

Small-signal MOSFET 2 in 1

產品概要

Application Scope High-Speed Switching / Analog Switches
Polarity N-ch×2
Generation π-MOSⅥ
Internal Connection Independent
Component Product (Q1) SSM3K15FU
Component Product (Q2) SSM3K15FU
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-563 (ES6)
Package Image 東芝 SSM6N15FE Small-signal MOSFET 2 in 1產品 ES6 封裝圖片
JEITA SC-107C
Package Code SOT-563
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage (Q1/Q2) VDSS 30 V
Gate-Source voltage (Q1/Q2) VGSS +/-20 V
Drain current (Q1/Q2) ID 100 mA
Power Dissipation PD 0.15 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Q1/Q2) (Max) Vth - 1.5 V
Input capacitance (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 7.8 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jul,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗