製品概要

用途 高速スイッチング / アナログスイッチ
極性 N-ch×2
世代 π-MOSⅥ
内部接続 独立
構成要素形名 (Q1) SSM3K15FU
構成要素形名 (Q2) SSM3K15FU
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 SSM6N15FE 小信号MOSFET 2 in 1製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID 100 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 1.5 V
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 7.8 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年07月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます