This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)最新推出具有馬達電流監控功能的單通道H橋驅動器[1] “TB67H453FNG和TB67H453FTG”,用於控制直流有刷馬達。新產品的馬達輸出額定電壓為50 V,馬達輸出額定電流為3.5 A。在封裝方面,「TB67H453FNG」採用HTSSOP16封裝,「TB67H453FTG」採用VQFN16封裝;這兩款產品均帶有直出的散熱接點,以增強散熱性能。
I近年來,從高輸出、高轉矩的大型電機到低輸出的小型節能電機,各類電機廣泛應用於消費設備。這類馬達都希望透過監控與控制來提高效率。之前的H橋驅動器須裝設檢測電阻以監控流經負載的電流,並回饋給H橋驅動器內部器件的輸出,從而實現高效率馬達控制。為進一步提高效率,新產品整合了電流監控功能,可將與負載電流相對應的訊號回饋給主機或微控制器。這樣,主機或微控制器就能即時監控流經負載的電流。根據負載和驅動狀況優化發送至H橋驅動器的控制訊號,從而可以提高馬達控制的效率。
此外,新型H橋驅動器還具有獨立的半橋控制模式,可將一個H橋作為兩個半橋進行控制。此功能將其應用範圍擴展到馬達之外,除了直流有刷馬達外,還包括智慧電錶等設備。
註:
[ 1]單通道H橋驅動器電路因輸出電路的形狀很像字母「H」而得名。
本產品具有電流監控功能,可將流經內部MOSFET的電流以固定比例折返並輸出至外部。透過從ISENSE腳位輸出與負載電流成正比的電流,並在外部安裝一個電流-電壓轉換電阻(RISENSE),可向微控制器輸出與負載電流相對應的電壓,從而更有效地控制直流有刷馬達。例如,微控制器可根據與負載相關的變化,將回授控制即時應用於H橋驅動器。
新產品的馬達電源( VM)範圍支援4.5 V至44 V。因此可廣泛應用於電池供電型及商用電源供電型消費性設備或工業用設備。
在設定了休眠模式的情況下,透過抑制內部耗電量,可降低待機能耗,從而延長電池供電應用中的工作時間。
註:
[ 2]為了方便說明,可能會簡化等效電路圖。
線上庫存查詢跟購買
型號需要超過三個文字以上
*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件所載資料,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。