This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )現針對消費設備及工業設備中使用的3相直流無刷電機,推出了四款TB67Z83xxFTG系列3相閘極驅動電路IC及四款TB67Z85xxFTG系列3相柵極驅動電路IC 。新產品與用作電機控制器的微控制器以及MOSFET相結合後,可驅動適合多種應用的直流無刷電機,從而提供可滿足實際應用需求的整體解決方案。
新產品整合3相上臂和下臂MOSFET的驅動電路。對於外部MOSFET的閘極驅動電流,其灌電流(sink current)的設定範圍為10 mA至1 A [1] (峰值),拉電流的設定範圍為20 mA至2 A [1] (峰值)。 VM供電電壓[2]適用於8至75 V的較寬工作範圍, VDRAIN電壓[3]適用於6至75 V的較寬工作範圍。這兩種電壓均適合電動工具、清潔設備、工業機器人等多種應用。此外,產品的最大供電電流(待機)僅為1 μA ,因此滿足電池驅動應用實現低耗電量並延長待機時間。同時,產品內建有多種保護功能,可提高系統的可靠性。新產品不僅能為裝置本身提供欠壓鎖定( UVLO )和熱關斷電路等保護功能,其閘極驅動電壓故障偵測功能和過電流偵測功能也能保護外部MOSFET 。
這四款新產品「TB67Z833SFTG 、 TB67Z833HFTG 、 TB67Z853SFTG和TB67Z853HFTG」均內建三聲道放大器可用於馬達電流取樣訊號放大,減少了外部元件數量,因此可節省電路板上的空間。
另外四款產品「TB67Z830SFTG 、 TB67Z830HFTG 、 TB67Z850SFTG和TB67Z850HFTG」沒有內建放大器,滿足客戶多樣的應用需求。
東芝將繼續開發適合各種應用的產品,並致力於提供有助於簡化設計、減少電路板面積和降低總成本的整體解決方案。
註:
[1]環境溫度和供電電壓等工作條件會限制實際可用的驅動電流值。
[2]IC的供電電壓
[3]馬達的供電電壓
現以用作電機控制器的微控制器、閘極驅動電路IC和MOSFET的結構驅動3相直流無刷電機,而東芝產品線先前沒有閘極驅動電路IC 。因此,東芝現推出新型閘極驅動電路IC ,並擴大了其產品線,從而為各種3相直流無刷馬達提供整體解決方案。
VM供電電壓( IC供電電壓)適用於8至75 V的較寬工作範圍, VDRAIN電壓(馬達供電電壓)適用於6至75 V的寬工作電壓範圍。此外,對於外部MOSFET的閘極驅動電流,其灌電流(sink current)的設定範圍為10 mA至1 A (峰值),拉電流的設定範圍為20 mA至2 A (峰值)。
新產品適用於電動工具、清潔設備、工業機器人等各種應用。
新產品不僅能為裝置本身提供低電壓鎖定( UVLO )和過熱關斷電路等保護功能,其閘極驅動電壓故障偵測功能和過電流偵測功能也能保護外部MOSFET 。這有助於提高系統的可靠性。
在待機模式下,新產品可維持I STBY ( I VM +I VDRAIN )= 1 μA (最大),因此在電池驅動應用情況下可延長待機時間。
(除非另有規定, T a = 25 °C )
| 裝置型號 | TB67Z833 SFTG |
TB67Z833 HFTG |
TB67Z853 SFTG |
TB67Z853 HFTG |
TB67Z830 SFTG |
TB67Z830 HFTG |
TB67Z850 SFTG |
TB67Z850 HFTG |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格書 | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | PDF: 1,222KB | |||
| 絕對最大額定值 | 供電電壓 VVM (V) | -0.3 至 80 | |||||||||
| VDRAIN 引腳電壓 VVDR (V) |
-0.3 至 80 | ||||||||||
| 工作範圍 | VM supply voltage VVM (V) |
Ta=-40 to 125°C |
8 至 75 | ||||||||
| VDRAIN voltage VVDR (V) |
6 至 75 | ||||||||||
| 穩壓器電壓 (V) | 典型值 | 3.3 | 5 | 3.3 | 5 | ||||||
| 供電電流(待機) ISTBY (IVM+IVDRAIN) (μA) |
Tj=-40 至 125°C | 最大值 | 1 | ||||||||
| 介面 | 串行週邊介面 (SPI) |
硬體 | 串行週邊介面 (SPI) |
硬體 | 串行週邊介面 (SPI) |
硬體 | 串行週邊介面 (SPI) |
硬體 | |||
| 電流感應放大器 | 3個通道 | - | |||||||||
| 封裝 | 名稱 | P-WQFN40-0606-0.50-003 | P-VQFN32-0505-0.50-007 | ||||||||
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 6.0×6.0 | 5.0×5.0 | ||||||||
| 庫存查詢與購買 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
產品資訊
線上庫存查詢跟購買
型號需要超過三個文字以上
*其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,但如有變更,恕不另行通知。