幅広いアプリケーションに対応可能な3相ゲートドライバーIC

~電動工具、掃除機、産業用ロボットなどの3相ブラシレスDCモーターに対応~
これは、幅広いアプリケーションに対応可能な3相ゲートドライバーIC  ~電動工具、掃除機、産業用ロボットなどの3相ブラシレスDCモーターに対応~の画像です。

当社は、民生/産業用機器向けに使用する3相ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーIC「TB67Z83xxFTGシリーズ」4品種と「TB67Z85xxFTGシリーズ」4品種を製品化しました。新製品は、モーター制御用マイコンとMOSFETを組み合わせることで、幅広いアプリケーションに対応したブラシレスDCモーターの駆動が可能で、トータルソリューションを提供できます。

新製品は、3相分のハイサイドとローサイドMOSFETが駆動できる回路を内蔵しています。外付けMOSFETのゲート駆動電流は、ソース電流を10mAから1A[注1] (peak)、シンク電流を20mAから2A[注1] (peak) に設定可能です。また、VM電源電圧[注2]の動作範囲は8Vから75V、VDRAIN電圧[注3]の動作範囲は6Vから75Vと広く使用できます。これにより、電動工具、掃除機、産業用ロボットなど電圧・電流が異なる幅広いアプリケーションに対応できます。さらに、電源電流 (スタンバイ) を最大1μAとすることで、低消費電流を実現し、バッテリー駆動アプリケーションの待機時間の延長に貢献します。そして、システムの信頼性を向上させるために、さまざまな保護機能を内蔵しています。低電圧誤動作防止や熱遮断回路などのデバイス自体の保護機能に加えて、外付けMOSFETを保護するためのゲート駆動異常検出機能や過電流検出機能も内蔵しています。

「TB67Z833SFTG、TB67Z833HFTG、TB67Z853SFTG、TB67Z853HFTG」4品種は、電流センス用アンプを3チャネル内蔵しています。外付け部品の削減により、実装基板の省スペース化が可能です。
電流センス用アンプを内蔵していない「TB67Z830SFTG、TB67Z830HFTG、TB67Z850SFTG、TB67Z850HFTG」4品種もあります。アプリケーションの仕様に合わせて製品選択ができます。

当社は、今後も幅広いアプリケーションに向け継続的な製品展開を行い、ユーザーの設計簡素化・基板面積削減・トータルコスト低減に貢献し、トータルソリューションを提供していきます。

 

[注1] 実際使用可能な駆動電流値は、周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
[注2] ICの電源電圧
[注3] モーターの電源電圧

図 1. 構成ブロック図
図 1. 構成ブロック図

応用機器

  • コードレス電動工具
  • コードレス掃除機
  • ロボット
  • ポンプ
  • ファン
  • ブロワーなど

新製品の主な特長

1. 3相ブラシレスDCモーターのトータルソリューション提供可能
2. 広い動作範囲
 ・VM電源電圧: 8~75V
 ・VDRAIN電圧: 6~75V
 ・外付けMOSFETのゲート駆動電流 : ソース電流 10mA~1A (peak) 、シンク電流 20mA~2A (peak)
3. 各種保護機能内蔵 : 低電圧誤動作防止、熱遮断回路、ゲート駆動異常検出、過電流検出など
4. 低い電源電流 (スタンバイ) : ISTBY (IVM+IVDRAIN)=1μA (max)

特長の解説

1. 3相ブラシレスDCモーターのトータルソリューション提供可能

図 2. 3相ブラシレスDCモーター駆動の構成ブロック図
図 2. 3相ブラシレスDCモーター駆動の構成ブロック図

モーター制御用マイコン+ゲートドライバーIC+MOSFETの構成で3相ブラシレスDCモーター駆動する場合、今までの東芝ラインアップには、ゲートドライバーICがなく、今回ゲートドライバーICを製品化しました。それにより、さまざまな3相ブラシレスDCモーターのトータルソリューションを提供できるようになりました。

2. 広い動作範囲

ICの電源電圧であるVM電源電圧の動作範囲を8Vから75V、モーターの電源電圧であるVDRAIN電圧の動作範囲を6Vから75Vまで対応します。また、外付けMOSFETのゲート駆動電流をソース電流で10mAから1A (peak) 、シンク電流で20mAから2A (peak) に設定が可能です。バッテリー駆動用の電動工具から産業用ロボットなど民生用機器から産業用機器の多様なアプリケーションに対応できます。

3. 各種保護機能内蔵

図 3. 各種保護機能
図 3. 各種保護機能

デバイス自体の保護機能に加えて、外付けMOSFETを保護するためのゲート駆動異常検出機能や過電流検出機能も内蔵しています。これにより、システムの信頼性向上に貢献します。

4. 低い電源電流 (スタンバイ)

スタンバイモードにすることで、ISTBY (IVM+IVDRAIN)=1μA (max) に抑えることができ、バッテリー駆動アプリケーションの待機時間の延長に貢献します。

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 TB67Z833
SFTG
TB67Z833
HFTG
TB67Z853
SFTG
TB67Z853
HFTG
TB67Z830
SFTG
TB67Z830
HFTG
TB67Z850
SFTG
TB67Z850
HFTG
データシート PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB PDF: 1,339KB
絶対
最大
定格
電源電圧VVM (V) -0.3~80
VDRAIN端子電圧
VVDR (V)
-0.3~80
動作
範囲
VM電源
電圧
VVM (V)
Ta=-40~125°C 8~75
VDRAIN電圧
VVDR (V)
6~75
レギュレーター電圧 (V) Typ. 3.3 5 3.3 5
電源電流 (スタンバイ)
ISTBY (IVM+IVDRAIN) (μA)
Tj=-40~125°C Max 1
インターフェース SPI Hardware SPI Hardware SPI Hardware SPI Hardware
電流センスアンプ 3チャネル -
パッケージ 名称 P-WQFN40-0606-0.50-003 P-VQFN32-0505-0.50-007
サイズ (mm) Typ. 6.0×6.0 5.0×5.0
在庫検索&Web少量購入 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。