東芝在東芝半導體(泰國)發表TCR3DMxxA和TCR3EMxxA系列LDO穩壓器

Toshiba releases the TCR3DMxxA and TCR3EMxxA Series of LDO regulators in Toshiba Semiconductor (Thailand)

東芝現已在東芝半導體(泰國)生產基地開始量產小型封裝的TCR3DMxxA系列低壓差(LDO)穩壓器和TCR3EMxxA系列低電流消耗LDO穩壓器。

TCR3DMxxA新系列是一款低壓差(LDO)穩壓器,而TCR3EMxxA系列則是低電流消耗LDO穩壓器。這兩個系列的控制引腳閥值電壓均為V CTH =0.8 V(最小值),支援1.2 VI/O,有助於降低設備的功耗。
TCR3DMxxA系列及TCR3EMxxA系列均採用小型低高度貼片式DFN4D封裝。此外,因為可以結合小型陶瓷型輸入/輸出電容,因此適用於行動裝置、穿戴式裝置以及其他具有高密度安裝要求的小型裝置的電源線。

東芝網站上現已發布基於以下新產品的參考設計: TCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxA系列LDO穩壓器,具有300 mA輸出,採用小型DFN4D封裝,適用於電源電路應用。

東芝將穩定供應包括TCR3DMxxA系列和TCR3EMxxA系列的LDO穩壓器。

採用新產品的「小型封裝DFN4D、300 mA輸出LDO穩壓器3系列電源電路應用」 的參考設計

Simple Block Diagram
簡易方框圖

特性

  1. 低壓差電壓(TCR3DMxxA系列)
  2. 低電流消耗(低靜態電流)(TCR3EMxxA系列)
  3. 小型低高度DFN4D封裝(常用於TCR3DMxxA/3EMxxA系列)

特性說明

1.低壓差電壓(TCR3DMxxA系列)

Figure 1. TCR3DM25A dropout voltage characteristics
圖1:TCR3DM25A壓差電壓特性

低壓差電壓:V DO = 216 mV(典型值)(V OUT =2.5 V,I OUT =300 mA, T j =25 °C)

壓差電壓是在特定輸出電流下,輸入電壓與目標輸出電壓之間的指定最小電位差。當輸入電壓下降,輸入與輸出之間的電位差低於壓差電壓時,無法調整輸出電壓。 TCR3DMxxA系列是低壓差電壓產品。因此,在電池供電應用中,即使電池電壓下降,也能保持輸出電壓。此外,由於TCR3DMxxA系列可在低輸入電壓下輸出大電流,因此其功耗低,電源效率高。

2.低電流消耗(低靜態電流)(TCR3EMxxA系列)

Figure 2. TCR3EM25A quiescent current characteristics
圖2:TCR3EM25A靜態電流特性

低電流消耗(低靜態電流):I B(ON) =35 μA (最大值)(I OUT =0 mA,V in =5.5 V, T j =25 °C)

LDO的靜態電流是指工作LDO內部控制電路消耗的電流。
當靜態電流較低時,整個電路的能耗也會很低。這項優點可延長電池壽命。
TCR3EMxxA系列可將靜態電流抑製到35 μA (最大值),有助於實現整個裝置的低功耗和長時間運作。

3.小型低高度DFN4D封裝(常用於TCR3DMxxA/3EMxxA系列)

Small and low profile DFN4D package (Common to TCR3DMxxA / 3EMxxA series)

TCR3DMxxA/3EMxxA系列採用小型低高度貼片式DFN4D封裝。此外,這些系列可使用小型陶瓷型輸入/輸出電容,因此適用於需要高密度安裝的小型裝置(如行動裝置和穿戴式終端)的電源線。

應用

  • 行動裝置、穿戴式裝置、物聯網裝置等

主要規格

裝置型號

TCR3DMxxA series

TCR3EMxxA series

封裝

名稱

DFN4D

尺寸 (mm)

典型值

1.0×1.0, t=0.37

工作範圍

(Ta=-40 至 85°C)

輸入電壓 VIN (V)

1.5 至 5.5 [1]

1.3 至 5.5 [1]

輸出電壓 VOUT (V)

1.0 至 4.5

0.8 至 5.0

輸出電流 IOUT (mA)

300

電氣特性(除非另有規定, T j =25 °C)

靜態電流 IB(ON)

(μA)

IOUT=0mA,

VIN=5.5V [2]

典型值

86

35

壓差電壓 VDO [3]

(mV)

典型值

216
(IOUT=300mA, VOUT=2.5V)

330
(IOUT=300mA, VOUT=2.5V)

紋波抑制比 R.R. (dB)

f=1kHz, IOUT=10mA,

Ta=25°C

典型值

72
(VRipple=500mVp-p,
VOUT=2.5V)

68
(VRipple=500mVp-p,
VOUT=2.5V)

輸出雜訊電壓

VNO

(μVrms)

IOUT=10mA,

10Hz≦f≦100kHz, Ta=25°C

典型值

38
(VOUT=2.5V)

50
(VOUT=2.5V)

負載瞬變響應

⊿VOUT

(mV)

典型值

-80/+80mV

(1←→300mA) [4]

-95/+100mV

(1←→300mA) [4]

控制引腳

閾值電壓 VCTH

(V)

控制引腳輸入電壓“高電平”,

Tj=-40 至 85°C

最小值

0.8

0.8

控制引腳

閾值電壓

VCTL

(V)

控制引腳輸入電壓“低電平”,

Tj=-40 至 85°C

最大值

0.4

0.4

過電流保護功能

Yes

過熱保護功能

Yes

自動放電功能

Yes

庫存查詢與購買

Buy Online Buy Online

註:
[ 1]請參考壓差電壓特性,並在絕對最高額定結溫和工作溫度範圍內使用壓力差電壓。
[2]控制反偏電流除外(I CT )
[3]V DO =V IN1 -(V OUT1 ×0.97)
V OUT1表示V IN =V OUT +1.0 V時的輸出電壓。
V IN1表示逐漸降低輸入電壓後輸出電壓變成V OUT1的97 %時的輸入電壓。
[4]t r = t f =1.0 μs (在10%至90%範圍內定義為0.8 µs)

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件所載資料,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗