カメラモーションソリューション

Wi-Fi / Bluetooth solution

ラインアップ

TVSダイオード

Part number

DF2B6M4SL

DF2B7ASL

DF2S14P2CTC

Package

SL2

SL2

CST2

VESD [kV]

±20

±30

±30

VRWM (Max) [V]

5.5

5.5

13

Ct (Typ.) [pF]

0.2

8.5 

270

RDYN (Typ.) [Ω]

0.5

0.2

0.23

小信号MOSFET

Part number

SSM3K341R

SSM6K514NU

SSM3K15ACT

Package

SOT-23F

UDFN6B

CST3

Polarity

N-ch

N-ch

N-ch

VDSS [V]

60

40

30

ID [A]

6

12

0.1

RDS(ON) [mΩ] @VGS=4.5 V

Typ.

36

11.2

2.3 [Ω] @VGS=4 V

Max

51

17.3

3.6 [Ω] @VGS=4 V

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます