スマートスピーカーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例
外部デバイスとの無線通信回路例
周囲光センサーの回路例
カメラモジュールの回路例
LCD用バックライトの駆動回路例
画像処理プロセッサーの周辺回路例
各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
外部デバイスとの無線通信回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
周囲光センサーの回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-353F (UFV) |
| VCC (Max) [V] | 5.5 |
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
カメラモジュールの回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
LCD用バックライトの駆動回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23F | SOT-1220 (UDFN6B) | SOT-883 (CST3) |
| VDSS (Max) [V] | 60 | 40 | 30 |
| ID (Max) [A] | 6.0 | 12 | 0.1 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.051 | 0.0173 | |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-323 (USC) | SOD-882 (CST2) |
| VRRM (Max) [V] | ||
| VR (Max) [V] | 30 | 40 |
| CT (Typ.) [pF] | 170 | 28 |
画像処理プロセッサーの周辺回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。