ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
電源入力部の各種保護回路例
各種デバイスへの電源供給回路例
外部コネクターからのESDに対するデバイス保護回路例
MOSFETを使用した電圧レベル変換回路例
ロジックICを使用した電圧レベル変換回路例
複数個所の温度上昇を検出する回路例
電源入力部の各種保護回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-16 | +/-15 | +/-8 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 0.23 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 90 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-323HE (US2H) | SOD-323HE (US2H) |
| VRRM (Max) [V] | ||
| VR (Max) [V] | 30 | 40 |
| CT (Typ.) [pF] | 380 | 300 |
各種デバイスへの電源供給回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | DFN4D | DFN4D | DFN4D | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| VOUT [V] | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 1.0 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 1.8 to 5.0 |
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23F | SOT-23F | SOT-723 (VESM) |
| VDSS (Max) [V] | -12 | 30 | 20 |
| ID (Max) [A] | -6.0 | 4.0 | 0.25 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.0202 | 0.056 | 1.1 |
| 極性 | P-ch | N-ch | N-ch |
外部コネクターからのESDに対するデバイス保護回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-16 | +/-15 | +/-8 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 0.23 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 90 |
MOSFETを使用した電圧レベル変換回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23F | SOT-23F | SOT-723 (VESM) |
| VDSS (Max) [V] | -12 | 30 | 20 |
| ID (Max) [A] | -6.0 | 4.0 | 0.25 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.0202 | 0.056 | 1.1 |
| 極性 | P-ch | N-ch | N-ch |
ロジックICを使用した電圧レベル変換回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-353 (USV) | SOT-353 (USV) | SOT-353 (USV) |
| VCC (Max) [V] | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 機能 | 2-Input NOR Gate with Level Shifting | 2-Input AND Gate with Level Shifting | 2-Input OR Gate with Level Shifting |
複数個所の温度上昇を検出する回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) |
| VDD (Min) [V] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1.8 | 1.8 | 11.3 | 11.3 |
| IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1 | 1 | 10 | 10 |
| FLAG信号出力 | プッシュプル | プッシュプル | プッシュプル | プッシュプル |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) |
| VDD (Min) [V] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1.8 | 1.8 | 11.3 | 11.3 |
| IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1 | 1 | 10 | 10 |
| FLAG信号出力 | オープンドレイン | オープンドレイン | オープンドレイン | オープンドレイン |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。