Flyback AC-DC circuits

Example of AC-DC flyback power supply circuit

Flyback AC-DC circuits

Lineup

Transistor output photocoupler

Part number

TLP383

Package

4pin SO6L

IC/IF [%]

@IF = 0.5 mA, VCE = 5 V

50 to 600

@IF = 5 mA, VCE = 5 V

tOFF (Typ.) [μs] @ I= 16 mA

28

BVS [Vrms]

5000

Topr [°C]

-55 to 125

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗