Asia-Pacific
English
简体中文
繁體中文
한국어
日本語
Americas
English
Europe (EMEA)
English



型號查詢

交叉搜尋

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

關鍵字搜尋

參數搜尋

線上庫存查詢跟購買

選擇應用

Find everything you need for your next product design. Simply select an application and click through to the block diagram to discover our semiconductor solutions.

新產品/新聞

使用 TPD4204F 的直流 300 V 輸入 BLDC 馬達無傳感器控制電路

該參考設計提供了使用智能功率器件的直流 300 V 輸入 BLDC 馬達無傳感器控制電路的設計指南、數據和其他內容。它通過專為電機控製而設計的MCU實現向量控制。

DC 300 V Input BLDC Motor Sensorless Control Circuit using TPD4204F

說明

馬達輸入電壓 直流 120 至 340 伏
控制輸入電壓 直流 15 伏,直流 5 伏
最大馬達驅動電流 2.5 安培
控制方式 無傳感器矢量控制
Simple Block Diagram
Simple Block Diagram

特性

  • 無傳感器向量控制,支持 3 分流或 1 分流配置
  • 外形尺寸: 130 mm × 85 mm × 53.4 mm
  • 馬達控制採用最優智能電源IC和MCU,支持向量控制

參考設計文件

設計、文檔

“設計・檔案” 包含以下列出的內容.

名稱

設計 , 檔案

“設計・檔案” 包含以下列出的內容.

名稱

*1:實際PCB在CR5000BD上設計。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:數據在CR5000BD上生成。

東芝產品

器件型號 器件目錄 搭載部位・數量 說明
TPD4204F 智能功率IC 馬達驅動·1 支持正弦波控制/I OUT (直流) 2.5A (最大值)/ V BB 600V (最大值)/ SSOP30
TMPM374FWUG 微控制器 馬達驅動·1 32位/ 128kB ROM / 6kB RAM /矢量引擎/ LQFP44-P-1010-0.80A

文件

名稱 日期

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

* Cadence、Cadence標誌、OrCAD和OrCAD標誌是Cadence Design Systems, Inc.的商標或註冊商標。

* 本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。