MOSFET 4 Leads Package TO-247-4L(TK25Z60X) Application Circuit

This reference design provides example circuit for maximize switching performance and efficiency using 4 lead MOSFET package (TO-247-4L) which reduces package inductance.

Device and prastic inductance of PCB trace
Simulation circuit

特性

  • Introduction of TO-247-4L package with 4-lead structure including additional source terminal
  • Achieves reduced gate signal oscillation and lower switching loss than 3-lead package
  • Minimizes impact of parasitic inductance in source wiring

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-247-4L, DTMOSⅣ-H

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗