2SD1220

停產產品

Power transistor for low frequency applications

產品概要

Application Scope TV vertical output / TV audio output (B)class
Polarity NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mold
Pins 3
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current IC 1.5 A
Collector power dissipation PC 10 W
Collector power dissipation PC 1 W
Collector-emitter voltage VCEO 150 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗